电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M17
21 37 350 0F73 050
型号: 21 37 350 0F73 050
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 350 0F73 050
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M23
Identifikation
Signal
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på den ene side
Konnektor 1
M23
Hun Lige
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Funktioner
Flammehæmmende
Olie- og UV-bestandig
Meget EMC-bestandig
Version
Kabellængde
5 m
Antal ledninger
17
Ledningsstruktur
17x AWG 18
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
9 A
Nominel spænding
150 V
Begrænsende temperatur
-40 ... +80 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP67
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Forsølvet
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
Sort
Materiale (overstøbning)
Termoplastisk polyurethan (TPU)
Farve (overstøbning)
Sort
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
1.041 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140241169
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found