登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
上売/底座
28
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M23
09 15 119 2602
型号: 09 15 119 2602
M23 19 Male -solder (termination)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
焊接接线
公头
聚酰胺 (PA)
白
插针: 19
导体截面积: 1 mm² 最大值
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 119 2602
M23 19 Male -solder (termination)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Hoods/Housings
28
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Binnenwerken
Serie
Ronde connectoren M23
Identificatie
Signal
Element
Binnenwerken
Versie
Aansluitmethode
Soldeeraansluiting
Geslacht
Mannelijk
Aantal contacten
19
Aantal signaalcontacten
16
Aantal speciale contacten
3x Hulpcontact
Specificatie van speciale contacten
Hulpcontact
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
1 mm² max.
Nominale stroom (signaal)
8 A
Nominale spanning (signaal)
100 V
Nominale impulsspanning (signaal)
1,5 kV
Mate van verontreiniging (signaal)
3
Nominale stroom (speciale contact)
10 A
Nominale spanning (speciaal contact)
100 V
Nominale impulsspanning (speciaal contact)
1,5 kV
Mate van verontreiniging (speciaal contact)
3
Isolatieweerstand
>10
6
Ω
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Kleur (insteekstuk)
Wit
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Verguld
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Commerciële data
Verpakkingsmaat
5
Nettogewicht
7,66 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140187238
eCl@ss
27.440.223,00
ETIM
EC003557
UNSPSC 24.0
39121421
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors