配套产品
配套产品
型号: 21 37 350 0D74 050
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 350 0D74 050
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M23
  • Identificare Signal
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M23
    Mamă Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Caracteristici
    Întârzierea flăcării
    Rezistent la ulei şi ultraviolete
    Rezistenţă CEM ridicată
    Fără halogeni
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 19
  • Structură miez 3x AWG 18 + 16x AWG 22
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală 150 V
  • Curent nominal (semnal) 2 A
  • Curent nominal (putere) 9 A
  • Temperatura de limitare -40 ... +80 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Negru
  • Material (turnat prin injecţie) Poliuretan termoplastic (TPU)
  • Culoare (turnat prin injecţie) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 920 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140241183
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604