电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M23
21 37 330 0D74 100
型号: 21 37 330 0D74 100
M23_19P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 330 0D74 100
M23_19P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
系统布线
Serie
圆形连接器 M23
Identificatie
Signal
Element
电缆组装
Specificatie
预装一端
Connector 1
M23
公头 直式
Type kabel
铜质电缆 (圆型)
Eigenschappen
阻燃性
防油、耐 UV
高 EMC 防护
无卤
Versie
Kabellengte
10 m
Aantal kernen
19
Kernstructuur
3x AWG 18 + 16x AWG 22
Technische eigenschappen
Nominale spanning
150 V
Nominale stroom (signaal)
2 A
Nominale stroom (voeding)
9 A
Beperkt de temperatuur
-40 ... +80 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP67
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Aliaj de cupru
Oppervlak (contacten)
Placat cu argint
Materiaal (kabel)
PUR (聚氨酯)
Kleur (kabel)
Negru
Materiaal (overgespoten)
Poliuretan termoplastic (TPU)
Kleur (overmolding)
Negru
RoHS
compatibil cu excepţie
RoHS-uitzonderingen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Nu este inclus
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Nu este inclus
REACH SVHC Stoffen
Da
REACH SVHC Stoffen
Plumb
ECHA SCIP-nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 stoffen
Da
California Proposition 65 stoffen
Plumb
Nichel
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
1,775 g
Land van herkomst
中国
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140240957
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Daneză)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Engleză)
PDF (Spaniolă)
PDF (Cehă)
PDF (Franceză)
PDF (Germană)
PDF (Italiană)
PDF (Japoneză)
PDF (Coreeană)
PDF (Neerlandeză)
PDF (Poloneză)
PDF (Suedeză)
PDF (Chineză trad.)
PDF (Turcă)
PDF (Chineză)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engleză)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found