配套产品
配套产品
Steckpartner
9
Zubehör
2
Einsätze
32
型号: 09 15 100 0310
M23 Durchführungsgehäuse 7-12 mm
M23 Durchführungsgehäuse 7-12 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
后面板安装
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0310
M23 Durchführungsgehäuse 7-12 mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
9
Zubehör
2
Einsätze
32
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe Rundsteckverbinder M23
  • Bezeichnung Signal
  • Gehäuseart Kupplungsgehäuse
  • Gehäusebeschreibung rückwärtige Montage
Ausführung
  • Baugröße M23
  • Verriegelungsart
    Schraubverriegelung
    ComLock - Schnellverschluss
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP67 im verriegelten Zustand
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
  • Klemmbereich 7 ... 12 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Kupferzinklegierung
  • Oberfläche Gehäuse vernickelt
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 5
  • Nettogewicht 75,8 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140184190
  • eCl@ss 27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
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
HARTING M23 Rundsteckverbinder - Selection Guide
HARTING Rundsteckverbinder
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较