9
饰品
4
备件
2
插芯
44
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
PCB 连接器
M23
09 15 100 0305
型号: 09 15 100 0305
M23 HBM back M2,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
后面板安装
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0305
M23 HBM back M2,5
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
饰品
4
备件
2
插芯
44
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Série
Connecteurs circulaires M23
Identification
Signal
Type de capot/embase
Embase de traversée de cloison
Description du capot/de l'embase
Montage arrière
Version
Taille
M23
Fixation
Pas 4x M2,5
Type de verrouillage
Verrouillage à vis
Verrouillage rapide ComLock
Données techniques
Limite de température
-40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP67 condition verrouillée
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition verrouillée
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage de cuivre et de zinc
Revêtement (capot/embase)
Revêtement nickel
Matériau (joint)
NBR
Couleur (joint)
Noir
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
5
Poids net
25,9 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140184152
eCl@ss
27440224 Boîtier pour connecteurs circulaires
ETIM
EC003556
UNSPSC 24.0
39121405
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found