Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
饰品
2
备件
1
插芯
16
Part number: 09 15 100 0374
M23 HBM front female Pg13,5
M23 HBM front female Pg13,5

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Panelgennemføring hus
Samlet foran
Størrelse: M23
Skruelåsning
Materiale (stikhus/hus): Kobber-zinklegering
Forniklet
Materiale (tætning): NBR
Beskyttelsesgrad: IP67 låst tilstand, IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653 låst tilstand
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 15 100 0374
M23 HBM front female Pg13,5
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
16
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier Cirkulære konnektorer M23
  • Identifikation Signal
  • Type af kappe/hus Panelgennemføring hus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Samlet foran
Version
  • Størrelse M23
  • Fastgørelse Gevind Pg 13,5
  • Låsetype Skruelåsning
  • Detaljer
    til Female indsatser
    Ikke kompatibel med ComLock
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP67 låst tilstand
    IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653 låst tilstand
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Kobber-zinklegering
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Forniklet
  • Materiale (tætning) NBR
  • Farve (tætning) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 5
  • Nettovægt 43,867 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140184138
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare