配套产品
配套产品
Combinables
18
饰品
2
插芯
32
型号: 09 15 100 0601
M23 Hood angled 7–12mm - NO EMC
M23 Hood angled 7–12mm - NO EMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆底座
尺寸: M23
螺钉锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0601
M23 Hood angled 7–12mm - NO EMC
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
饰品
2
插芯
32
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 系列 Circular connectors M23
  • 标识 Signal
  • 上壳/底座类型 Cable housing
版本
  • 尺寸 M23
  • 版本 Angled entry
  • 锁定类型 Screw locking
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67 locked condition
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
  • 夹持范围 7 ... 12 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Copper-zinc alloy
  • 表面(上壳/底座) Nickel plated
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 127.8 g
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140183988
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较