9
饰品
3
插芯
32
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M23
09 15 100 0703
型号: 09 15 100 0703
M23 Hood cable to cable 11-17 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0703
M23 Hood cable to cable 11-17 mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
饰品
3
插芯
32
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria
Złącza okrągłe M23
Identyfikacja
Signal
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa gniazda kabel-kabel
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Wersja EMC
Wersja
Rozmiar
M23
Wersja
Górne wyprowadzenie kabla
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Błyskawiczne blokowanie ComLock
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP67 stan zablokowania
IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653 stan zablokowania
Zakres zaciskania
11 ... 17 mm
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
銅- 鋅合金
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Platerowanie niklem
Materiał (uszczelki)
NBR
Kolor, (uszczelka)
Czarny
RoHS
zgodny
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
鉛
鎳
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
5
Waga netto
72 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140162945
eCl@ss
27.440.224,00
ETIM
EC003556
UNSPSC 24.0
39121405
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found