登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Accessories
1
Inserts
10
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
...
패널 피드스루
전원 및 신호 패널 피드스루
09 15 600 0313
型号: 09 15 600 0313
M23 P HBM Front M25x1,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
直式, 正面安装
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 600 0313
M23 P HBM Front M25x1,5
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
饰品
1
插芯
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
제품 시리즈
원형 콘넥터 M23
식별
Power
후드/하우징 타입
벌크헤드 장착형 하우징
후드/하우징 설명
직선형
전면 장착
버전
규격
M23
고정
스레드 M25 x 1.5
잠금 유형
나사 잠금
ComLock 빠른 체결
기술적 특성
제한 온도
-40 ... +125 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP67 잠금 상태
ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K 잠금 상태
자재 특성
재료 (후드/하우징)
구리-아연 합금
표면 (후드/하우징)
니켈 도금
재료 (실)
NBR
컬러 (마개)
검정색
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
니켈
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
상업용 데이터
포장 규격
5
총 중량
34.935 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140184350
eCl@ss
27,440,224.00
ETIM
EC003556
UNSPSC 24.0
39121405
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors