11
饰品
2
插芯
10
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M23
09 15 600 0402
型号: 09 15 600 0402
M23 P Hood 7-12 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 600 0402
M23 P Hood 7-12 mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
饰品
2
插芯
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie
Conectores circulares M23
Identificación
Power
Tipo de capota/base
Capota
Descripción de capota/base
Versión EMC
Versión
Tamaño
M23
Versión
Entrada superior
Tipo de bloqueo
Bloqueo a tornillo
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP67 estado bloqueado
IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado bloqueado
Rango de sujeción
7 ... 12 mm
Propiedades del material
Material (capota/base)
Aleación de cobre-cinc
Superficie (capota/base)
Niquelado
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
5
Peso neto
1 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140184244
eCl@ss
27.440.224,00
ETIM
EC003556
UNSPSC 24.0
39121405
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors