配套产品
配套产品
Combinables
11
饰品
2
插芯
8
型号: 09 15 600 0604
M23 P Hood angl. 11-17mm rotatable
M23 P Hood angl. 11-17mm rotatable

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
EMC版, 可旋转
尺寸: M23
螺钉锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 600 0604
M23 P Hood angl. 11-17mm rotatable
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Accessories
2
Inserti
8
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 圆形连接器 M23
  • 标识 Power
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 上壳/底座介绍
    EMC版
    可旋转
版本
  • 尺寸 M23
  • 版本 侧出线
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67 锁定状态
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
  • 夹持范围 11 ... 17 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 168 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140184275
  • eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较