配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
型号: 09 15 600 6121
M23 P male-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
M23 P male-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
2 mm
额定电流: ≤28 A
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 09 15 600 6121
M23 P male-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie Ronde connectoren M23
  • Identificatie Power
  • Type contact Krimpcontact
  • Beschrijving van het contact 2 mm
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Nominale stroom ≤ 28 A
  • Contactweerstand ≤ 3 mΩ
  • Striplengte 7 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verguld
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 0,7 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140189010
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较