配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
2
型号: 09 15 100 6203
M23 female-c 1mm (0,75 - 1,50mm²) Au
M23 female-c 1mm (0,75 - 1,50mm²) Au

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
1 mm
额定电流: ≤8 A
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
AWG 19 ... AWG 16
注释
比较
型号: 09 15 100 6203
M23 female-c 1mm (0,75 - 1,50mm²) Au
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
2
产品详情
Название
  • Категория Contacts
  • Серия Circular connectors M23
  • Название Signal
  • Тип контакта Crimp contact
  • Описание контактов 1 mm
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Female
  • Производственный процесс Turned contacts
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.75 ... 1.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 19 ... AWG 16
  • Номинальный ток ≤ 8 A
  • Сопротивление контактов ≤ 3 mΩ
  • Длина снятия изоляции 4 mm
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 0.1 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140188952
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较