配套产品
配套产品
型号: 09 99 000 0961
M23 Locator, Ethernet Kontakt 0,6mm
M23 Locator, Ethernet Kontakt 0,6mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
定针器
用于 0.6 mm 数据插针, 用于09 99 000 0890压接工具
注释
比较
型号: 09 99 000 0961
M23 Locator, Ethernet Kontakt 0,6mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Werkzeuge
  • Baureihe Rundsteckverbinder M23
  • Werkzeugtyp Positionierer
  • Werkzeugbeschreibung
    für 0,6 mm Datenkontakte
    für Handcrimpwerkzeug 09 99 000 0890
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 44 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140278059
  • eCl@ss 21043852 Einsatz für Crimpwerkzeug
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Rundsteckverbinder - Selection Guide
HARTING Rundsteckverbinder
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较