Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M23
09 15 100 6103
型号: 09 15 100 6103
M23 male-c 1mm (0,75 - 1,50mm²) Au
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
1 mm
额定电流: ≤8 A
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
AWG 19 ... AWG 16
注释
比较
型号: 09 15 100 6103
M23 male-c 1mm (0,75 - 1,50mm²) Au
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
插针
系列
圆形连接器 M23
标识
Signal
插针类型
压接针
插针端子介绍
1 mm
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.75 ... 1.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 19 ... AWG 16
额定电流
≤ 8 A
接触电阻
≤ 3 mΩ
剥线长度
4 mm
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀金
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.18 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140188921
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors