登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Sistema de cableado
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
Pieza de repuesto
1
没有可用数据
eShop
...
Serie
M5
21 47 000 0011
型号: 21 47 000 0011
M5-PCB-THT-1PC-4P-ACOD-F-STR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 4
铜合金
镀金
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 47 000 0011
M5-PCB-THT-1PC-4P-ACOD-F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
Pieza de repuesto
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Conectores circulares M5
Elemento
Adaptador para placas de circuitos impresos
Especificaciones
Recto
para montaje trasero
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por ondas
Tipo
Hembra
Blindaje
No blindado
Número de contactos
4
Codificación
Codificación A
Tipo de bloqueo
Bloqueo por tornillo
Características técnicas
Corriente nominal
1 A
Voltaje nominal
60 V
Voltaje de choque nominal
0,8 kV
Nivel de contaminación
3
Categoría de sobrevoltaje
II
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 3 mΩ
Temperatura de limitación
-25 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP67 estado conectado
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en oro
Material (carcasa/base)
Latón, niquelado
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-105
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140224759
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found