登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Seria
M5
21 47 000 0008
型号: 21 47 000 0008
M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-F-0,2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
20 cm
注释
比较
型号: 21 47 000 0008
M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-F-0,2
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
圆形连接器 M5
原件
面板安装
规格
带导体
面板内部安装
版本
公母类型
母头
屏蔽
无屏蔽
针数
3
编码
A编码
锁定类型
螺钉锁扣
包装内容
包含锁紧螺母
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 26
额定电流
1 A
额定电压
60 V
额定脉沖电压
0.8 kV
污染等级
3
过电压类别
II
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 3 mΩ
极限温度
-25 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP67 插配状态
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
导体长度
20 cm
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀金
材料 (上壳/底座)
黄铜,镀镍
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-2-105
商业数据
包装尺寸
1
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140224674
eCl@ss
27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found