配套产品
配套产品
型号: 21 47 000 0002
M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-M-0.2
M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-M-0.2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
‌20 cm
注释
比较
型号: 21 47 000 0002
M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-M-0.2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M5
  • 요소 패널 관통형
  • 사양
    도체 적용
    후면 장착 지원
버전
  • 젠더 수형
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 3
  • 코딩 A-코딩
  • 잠금 유형 나사 잠금
  • 패키지 내용 잠금나사(lock nut) 포함
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.14 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 26
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 정격 전압 60 V
  • 정격 임펄스 전압 0.8 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 II
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 3 mΩ
  • 제한 온도 -25 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP67 체결 조건
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
  • 도체 길이 ‌ 20 cm
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 금도금
  • 재료 (후드/하우징) 황동, 니켈 도금
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-105
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140224667
  • eCl@ss 27,440,103.00
  • UNSPSC 24.0 39121413