登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
eShop
Kabelmodules & bulkkabels
Voeding en signaal
...
Ronde connectoren Systeembekabeling
M8
21 34 737 3466 050
型号: 21 34 737 3466 050
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 737 3466 050
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
(4x0,25mm²) PVC LiffYFCY
Connector 1
M8 A 4pole male straight shld overmolded
Connector 2
M8 A 4pole male straight shld overmolded
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M8
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
M8 A-codering
Mannelijk Recht
Connector 2
M8 A-codering
Mannelijk Recht
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
5 m
Aantal kernen
4
Kernstructuur
4x 0,25 mm²
Afscherming
Afgeschermd
Codering
A-codering
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-25 ... +80 °C
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Grijs
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
1 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140249035
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found