配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
1
型号: 21 02 145 2405
M8-CC-IDC-4P-PCOD-F-STR-SHLD
M8-CC-IDC-4P-PCOD-F-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
P编码
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
铜合金 镍表面镀金 界面端
额定电流: ‌4 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 锁定状态
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 02 145 2405
M8-CC-IDC-4P-PCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 Connettori
  • 系列 Connettori circolari M8
  • 原件 Connettore per parte volante
  • 规格 Diritto
版本
  • 接线方式 Tecnolgia di collegamento HARAX®
  • 公母类型 Femmina
  • 屏蔽 Schermato
  • 针数 4
  • 编码 Codifica P
  • 锁定类型 Aggancio a vite
技术参数
  • 导体截面积 (AWG) AWG 22
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 60 V
  • 额定脉沖电压 1,5 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • 过电压类别 III
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌0,4 Nm
  • 扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母) 13
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di blocco
  • 电缆直径 6,2 ... 6,8 mm
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) Poliammide (PA)
  • 材料(插针) Lega di rame
  • 表面(插针) Au su Ni Lato contatti
  • 材料 (上壳/底座)
    Poliammide (PA)
    Lega di zinco
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS 豁免 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV 状态 Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Non incluso
  • REACH 附件 XIV 物质 Non incluso
  • REACH SVHC 物质 Si
  • REACH SVHC 物质 Piombo
  • 加州 65 号提案物质 Si
  • 加州 65 号提案物质 Piombo
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-114
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 41,48 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140224810
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较