配套产品
配套产品
型号: 21 34 830 0380 100
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 10,0m
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 830 0380 100
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Circular connectors M8
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on one side
  • 连接器1
    M8 A-coding
    Female Angled
  • 电缆类别 Copper cable (round)
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 3
  • 芯结构 3x 0.25 mm²
  • 编码 A-coding
Material properties
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Specifications and approvals
  • Approvals CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 270 g
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140141438
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604