配套产品
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
1
型号: 21 34 810 0481 050
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 810 0481 050
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория 系统布线
  • Серия Круглые соединители M8
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M8 A编码
    母头 直式
  • Тип кабеля 铜质电缆 (圆型)
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x 0.25 mm²
  • Кодирование A编码
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) 灰色
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 159 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140141261
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604