登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
4
Zubehör
1
Systemkabel
64
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
M8
21 34 790 0475 050
型号: 21 34 790 0475 050
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
50 cm
注释
比较
型号: 21 34 790 0475 050
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
4
Zubehör
1
Systemkabel
64
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
Rundsteckverbinder M8
Komponente
Wanddurchführung
Beschreibung
mit Litzen
für Frontmontage
Ausführung
Geschlecht
Stift
Schirmung
ungeschirmt
Kontaktanzahl
4
Kodierung
A-Kodierung
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,25 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 24
Bemessungsstrom
3 A
Bemessungsspannung
30 V
Bemessungsstoßspannung
1,5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Isolationswiderstand
>10
8
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm Kontermutter
Grenztemperatur
-30 ... +80 °C
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP67
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Länge der Litzen
50 cm
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Werkstoff Kontakte
Messing
Kontaktoberfläche
Au über Ni steckseitig
Werkstoff Gehäuse
Kupferzinklegierung
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-104
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
13,86 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140225053
eCl@ss
27440103 Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung)
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found