电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M8
21 34 800 0481 100
型号: 21 34 800 0481 100
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 800 0481 100
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 10,0m
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
4x0,25mm² PVC LiYY
连接器1
M8 A 4pole male straight overmolded
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M8
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M8 A編碼
公頭 直式
电缆类别
銅質電纜 (圓型)
版本
电缆长度
10 m
芯数
4
芯结构
4x 0.25 mm²
编码
A編碼
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
鉛
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
300 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140140653
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found