登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
2
Zubehör
1
Gehäuse
2
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
M8
21 02 381 2419
型号: 21 02 381 2419
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB连接器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 21 02 381 2419
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
Carcase/prize
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
连接器
Baureihe
圆形连接器 M8
Komponente
PCB连接器
Beschreibung
直式
Ausführung
Anschlussart
回焊焊接接线方式 (THR)
Geschlecht
母头
Schirmung
屏蔽
Kontaktanzahl
4
Kodierung
D编码
Hinweise
单独订购底座
Lieferumfang
每纸箱 25 个
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
60 V
Bemessungsstoßspannung
1.5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Übertragungseigenschaften
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Isolationswiderstand
>10
8
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
镍表面镀金 界面端
RoHS
符合豁免标准
RoHS-Ausnahmen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
铅
ECHA SCIP Nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-114
PROFINET
是
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
25
Nettogewicht
0.24 g
Ursprungsland
罗马尼亚
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140224940
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING News 2020