Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
4
Accessories
1
系统电缆
49
Part Number: 21 02 357 6405
M8 PFT straight 0,5m
M8 PFT straight 0,5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Passagem através do painel
Com condutores, para montagem frontal
‌50 cm
Notes
Compare
Part Number: 21 02 357 6405
M8 PFT straight 0,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
4
饰品
1
系统电缆
49
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M8
  • Elemento Passagem através do painel
  • Especificação
    Com condutores
    para montagem frontal
Versão
  • Gênero Fêmea
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 4
  • Codificação Codificação A
  • Tipo de trava Trava parafuso
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,25 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 24
  • Corrente Nominal ‌ 3 A
  • Tensão Nominal 30 V
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto 0,8 Nm Porca autotravante
  • Limitação de temperatura -30 ... +80 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
  • Comprimento do condutor ‌ 50 cm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Material (contatos) Metal
  • Superfície (contatos) Au sobre Ni Lado de conexão
  • Material (carcaça/base) Liga de cobre-zinco
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-2-104
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 14,7 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140136984
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare