配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
型号: 21 02 369 1401
M8-Screw-4P-M-STR-SHLD
M8-Screw-4P-M-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.5 mm²
额定电流: ‌4 A
铜 - 锌合金
螺钉锁扣
防护等级: IP67 锁定状态
注释
比较
型号: 21 02 369 1401
M8-Screw-4P-M-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Circular connectors M8
  • Элемент Cable connector
  • Спецификация Straight
Версия
  • Метод подключения Screw termination
  • Тип Male
  • Экранирование Shielded
  • Число контактов 4
  • Кодирование A-coding
  • Тип блокировки Screw locking
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.14 ... 0.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 30 V
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ‌0.4 Nm
  • Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой) 13
  • Предельная температура -30 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67 locked condition
  • Диаметр кабеля 5 ... 6.5 mm
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Материал (контакты) Brass
  • Поверхность (контакты) Au over Ni Mating side
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Copper-zinc alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-104
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 27 g
  • Страна изготовления Slovakia
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140224896
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较