配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 21 34 B20 0822 100
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 10,0m
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 B20 0822 100
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M8
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M8 A-coding
    Female Straight
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8x 0.14 mm²
  • Coding A编码
Technical characteristics
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140242142
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较