配套产品
配套产品
型号: 33 28 190 0225 400
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 40m
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 40m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 40 m
注释
比较
型号: 33 28 190 0225 400
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 40m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING T1 Industrial
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    HARTING M8 T1 Industrial Розетка
    Литой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Огнестойкий
    Маслостойкий
    Не содержит галогенов
Версия
  • Длина кабеля 40 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Тип Розетка
  • Число контактов 4
  • Кодирование Single Pair Ethernet (SPE)
  • Тип блокировки Стопорный винт
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение ‌ 60 V DC
  • Номинальный ток 4 A
  • Номинальный ток (питание) 8 A
  • Характеристики передачи сигналов 600 MHz Производительность
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Диаметр кабеля 7,1 mm ± 0,3 mm
  • Минимальный радиус изгиба 5х диаметр кабеля
  • Совместим с гибкими кабель-каналами Нет
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (подключение электропитания по технологии PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Стойкость к воздействию масла
    IEC 60754-1 Отсутствие галогенов
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600