配套产品
配套产品
型号: 33 28 181 9225 005
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 0.5m
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 28 181 9225 005
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category 系统布线
  • Series HARTING T1 Industrial
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1
    HARTING M8 T1 Industrial 公头
    一体成型
  • Connector 2
    HARTING M8 T1 Industrial 母头
    一体成型
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
  • Description of the cable
    阻燃
    防油
    无卤素
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Gender
    公头
    母头
  • Number of contacts 4
  • Coding Single Pair Ethernet (SPE)
  • Locking type 螺钉锁扣
技术参数
  • 额定电压 ‌ 60 V DC
  • Rated current (data) 4 A
  • 额定电流(电源) 8 A
  • Transmission characteristics 600 MHz 带宽
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • Cable diameter 7.1 mm ± 0.3 mm
  • Minimum bending radius 5x 电缆直径
  • 兼容拖动链
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 耐油
    IEC 60754-1 无卤
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 68 g
  • Country of origin 拉脱维亚
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • UNSPSC 24.0 26121600