配套产品
配套产品
型号: 33 28 180 0225 100
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 10m
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 28 180 0225 100
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING T1 Industrial
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    HARTING M8 T1 Industrial Apa
    Fröccsöntött
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    Lángálló
    Olajálló
    Halogénmentes
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Fajta Apa
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás Single Pair Ethernet (SPE)
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség ‌ 60 V DC
  • Névleges áramerősség 4 A
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 8 A
  • Átviteli jellemzők 600 MHz Sávszélesség
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Kábel átmérője 7,1 mm ± 0,3 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár 5x kábelátmérő
  • Húzólánc kompatibilis Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (távolról történő tápellátás PoDL = tápellátás az adatkábelen keresztül)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Lángállóság
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Olajjal szembeni ellenállás
    IEC 60754-1 Halogénmentesség
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600