登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
1
没有可用数据
eShop
Systemverkabelung & Rohkabel
Data
...
Netzwerk Systemverkabelung
HARTING T1 Industrial
33 28 080 8002 150
型号: 33 28 080 8002 150
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 28 080 8002 150
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Steckverbinder 1
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
Steckverbinder 2
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
Bezeichnung
Kategorie
系统布线
Baureihe
HARTING T1 Industrial
Komponente
电缆组装
Beschreibung
两端预接
Steckverbinder 1
HARTING M8 T1 Industrial
一体成型
Steckverbinder 2
HARTING M8 T1 Industrial
一体成型
Kabeltyp
铜质电缆 (圆型)
Kabelbeschreibung
无卤素
防油
阻燃
Ausführung
Kabellänge
15 m
Anzahl der Adern
2
Adernaufbau
1x 2x AWG 22/7
Kontaktanzahl
2
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
60 V DC
Übertragungseigenschaften
600 MHz 带宽
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Schirmwiderstand
≤ 100 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP67
Prüfspannung U
eff
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (聚氨酯)
Farbe Kabel
黄
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
不包含
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
捷克
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140798311
eCl@ss
27060307 Konfektionierte Datenleitung
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found