配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
1
型号: 33 28 080 8002 200
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Bezhalogenové, Odolné proti olejům, Ohnivzdorné
Délka kabelu: 20 m
注释
比较
型号: 33 28 080 8002 200
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING T1 Industrial
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING M8 T1 Industrial
    Zatavení
  • Konektor 2
    HARTING M8 T1 Industrial
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Bezhalogenové
    Odolné proti olejům
    Ohnivzdorné
Verze
  • Délka kabelu 20 m
  • Počet žil 2
  • Uspořádání vodičů 1x 2x AWG 22/7
  • Počet kontaktů 2
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí ‌ 60 V DC
  • Přenosová charakteristika 600 MHz Šířka pásma
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Odpor stínění ≤ 100 mΩ
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
    -25 ... +80 °C v pohybu
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    1 kV (kontakt – kontakt)
    2,25 kV (kontakt – zemnění)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    EN 60811-404 Odolnost proti olejům
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140798304
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • UNSPSC 24.0 26121600