配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 33 28 080 8002 075
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7.5m
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 28 080 8002 075
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING M8 T1 Industrial
    Coestruso
  • Connettore 2
    HARTING M8 T1 Industrial
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Halogen-free
    Resistente agli oli
    Auto-estinguente
Versione
  • Lunghezza del cavo 7,5 m
  • Numero di conduttori 2
  • Struttura conduttore 1x 2x AWG 22/7
  • Numero di poli 2
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio ‌ 60 V DC
  • Caratteristiche tecniche 600 MHz Larghezza di banda
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Resistenza di schermatura ≤ 100 mΩ
  • Temperatura massima
    -40 ... +80 °C non spostato
    -25 ... +80 °C spostato
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    1 kV (conttto-contatto)
    2,25 kV (contatto-terra)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Giallo
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (alimentazione a distanza tramite PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
    EN 60811-404 Resistenza agli oli
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140798335
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • UNSPSC 24.0 26121600