Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
7
Tools
2
Objednací číslo: 02 01 160 2101
HAR-BUS MALE ANGL.SOLD.P.160
HAR-BUS MALE ANGL.SOLD.P.160

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Male konektor
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR), Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: ‌1 A
Kontakty: 160
Úhlové provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru (řady z + d), Au na NiP na Ni Na straně konektoru (řada a, b + c), Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 61076-4-113
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Béžová
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 02 01 160 2101
HAR-BUS MALE ANGL.SOLD.P.160
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
7
Tools
2
Detaily produktu
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-bus® 64
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 弯式
版本
  • 接线方式
    回焊焊接接线方式 (THR)
    波峰焊接接线方式
  • 连接方式
    主板到子插件板
    扩展卡
  • 针数 160
  • 插针布局 z、a、b、c 和 d 排,位置 1、2、... 、31、32
  • 前接触针位置
    d1
    d2
    d31
    d32
  • PCB 固定 带固定法兰
技术参数
  • 插针排 5
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 放电距离
    ‌1.2 mm 2 排之间 (a、b、c)
    ‌1.2 mm 2 排之间 (z, d)
    ‌1.2 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
    ‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
  • 爬电距离
    ‌1.2 mm 2 排之间 (a、b、c)
    ‌1.2 mm 2 排之间 (z, d)
    ‌1.2 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
    ‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻
    ≤20 mΩ 用于 a、b、c 排
    ≤30 mΩ 用于 z、d 排
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 20 s)
  • 插入力 ≤ 160 N
  • 拔出力 ≤ 120 N
  • 性能等级
    2
    符合 IEC 61076-4-113 标准
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 米色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 插拔面(z 和 d 排)
    镍底,镀镍磷合金再镀金 插拔面(a、b、c 排)
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 26 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140000087
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte