配套产品
配套产品
Contacts
36
Accessories
8
型号: 09 67 050 4702
MIN D FE 50p crimp terminal with4-40 UNC
MIN D FE 50p crimp terminal with4-40 UNC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
母头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 50
导体截面积: 0.09 ... 0.82 mm²
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 67 050 4702
MIN D FE 50p crimp terminal with4-40 UNC
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
36
Accessories
8
产品详情
Identifikation
  • Kategori 连接器
  • Serier D-Sub
  • Identifikation 标准
  • Element 连接器
Version
  • Termineringsmetode 压接针
  • Køn 母头
  • Størrelse D-Sub 5
  • Tilslutningstype
    PCB至电缆
    飞线
  • Antal kontakter 50
  • Låsetype 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
  • Detaljer 请单独订购压接针。
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0.09 ... 0.82 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 28 ... AWG 18
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Tilspændingsmoment ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 167 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 14.5 N
    ≤ 111 N
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Farve (indsats) 黑色
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-undtagelser
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    DIN 41652
    IEC 60807-3
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 50
  • Nettovægt 17,92 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140093614
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469