登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
5
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Alaplap - bővítőkártya csatlakozó
09 67 009 9072
型号: 09 67 009 9072
MIN D FE 9p STR S4 with 4-40 UNC spacer
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
白
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 67 009 9072
MIN D FE 9p STR S4 with 4-40 UNC spacer
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Standard
Elem
Csatlakozó
Az érintkező leírása
Esztergált
Egyenes
Verzió
Lezárási mód
Hullámforrasztásos végződéssel
Fajta
Anya
Méret
D-Sub 1
Összeköttetés típusa
Alaplap a bővítőkártyához
Mezzanine
Érintkezők száma
9
Lezárás hossz
3,7 mm
NYÁK rögzítése
Alaplap rögzítőkkel
Rögzítés típusa
Rögzítő karima menettel 4-40 UNC
Műszaki jellemzők
Sorköz
2,84 mm
Névleges áramerősség
7,5 A
Légköztávolság
≥ 1 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1 mm
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Teljesítményszint
NM 30 (S4)
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
NYÁK vastagsága
≥1,6 mm
Telepítési magasság
7,4 mm
Hot plugging
Nem
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Üvegszállal töltött, hőre lágyuló gyanta (PBTP)
Védőburkolat: ötvözött acél
Színes (betét)
Fehér
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Nemesfém a nikkelen
Rétegvastagság
≥ 0,76 µm
Rétegvastagság
≥ 30 µinch
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Nikkel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
50
Nettó tömeg
9,56 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140089945
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found