配套产品
配套产品
Contacts
34
Accessories
8
型号: 09 67 050 5602
MIN D MA 50p crimp terminal with4-40 UNC
MIN D MA 50p crimp terminal with4-40 UNC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
公头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 50
导体截面积: 0.09 ... 0.82 mm²
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 67 050 5602
MIN D MA 50p crimp terminal with4-40 UNC
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
34
Accessories
8
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 표준형
  • 요소 커넥터
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 규격 D-Sub 5
  • 연결 유형
    PCB와 케이블 간 연결
    케이블 투 케이블
  • 컨택트핀 개수 50
  • 잠금 유형 스레드 포함 고정용 플랜지 4-40 UNC
  • 상세설명 압착 단자는 별도로 주문하십시오
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.09 ... 0.82 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 28 ... AWG 18
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 조임 토크 ≤0.6 Nm 암형 나사 잠금장치
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 167 N
  • 철수 포스
    ≥ 14.5 N
    ≤ 111 N
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP)
    커버: 도금 스틸
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제
    6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납
    6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양
    DIN 41652
    IEC 60807-3
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 25
  • 총 중량 18.12 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140093744
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469