配套产品
配套产品
型号: 09 51 800 0003
MPP-ACC-DUST CAP DEVICE LANYARD IP65/67
MPP-ACC-DUST CAP DEVICE LANYARD IP65/67

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于设备端
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 09 51 800 0003
MPP-ACC-DUST CAP DEVICE LANYARD IP65/67
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori 附件
  • Serier HARTING Mini PushPull
  • Type af tilbehør 保护盖
  • Beskrivelse af tilbehøret 用于设备端
Version
  • Låsetype PushPull
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Opbevaringstemperatur -60 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67
Materialeegenskaber
  • Materiale (tætning) NBR
  • Farve (tætning) 黑色
  • Materiale (tilbehør) 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
  • Farve (tilbehør) 黑色
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 5.1 g
  • Oprindelsesland 罗马尼亚
  • Europæisk toldtarifnummer 39269097
  • GTIN 5713140235595
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400