登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Dataconnectoren
Industrial Ethernet
09 51 121 0001
型号: 09 51 121 0001
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR A-cod AWG28-26
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) / PA66
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 51 121 0001
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR A-cod AWG28-26
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
HARTING Mini PushPull
Identificatie
HARTING ix Industrial®
Element
Connectorsets
Eigenschappen
Geschikt voor alle PoE-versies
Versie
Aansluitmethode
IDC-klem aansluitng
Afscherming
Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
Aantal contacten
8
overige contacten
+ 2x GND
Codering
Type A
Vergrendelingstype
PushPull
Pakketinhoud
incl. behuizing, HARTING ix Industrial
®
-connector type A, afscherming en kabelwartel
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,09 ... 0,14 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 28 ... AWG 26
Buitendiameter draad
≤1,2 mm
Nominale stroom
1,5 A
Nominale stroom
3 A per contact wanneer gebruikt met 4 contacten (1,2,6,7)
Nominale spanning
50 V AC
60 V DC
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6
A
Klasse E
A
tot en met 500 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isolatieweerstand
>100 MΩ
Contactweerstand
≤ 30 mΩ
Afschermingsbestendigheid
≤ 100 mΩ
Beperkt de temperatuur
-40 ... +70 °C
Opslagtemperatuur
-60 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid
95 % Niet-condenserend (werking)
95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
steekcycli
≥ 750
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67
Kabeldiameter
5,5 ... 7,5 mm
Testspanning U
r.m.s.
0,5 kV (contact-contact)
0,5 kV (contact-afscherming)
Trillingsbestendig
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/as
5,72 m/s² vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
Schokbestendig
50 g / 11 ms, 3 schokken / as en richting
5 g / 30 ms, 5 schokken / as en richting vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (afscherming)
Roestvrij staal
Ni ≥ 1,6 µm Contact zijde (afscherming)
Sn ≥ 0,9 µm over Ni ≥ 0,9 µm aansluitzijde (afscherming)
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm over Ni ≥ 2,6 µm Contact zijde
Sn ≥ 3 µm over Ni ≥ 1,8 µm aansluitzijde
Materiaal (kap/behuizing)
Polybutyleentereftalaat (PBT)/PA66
Kleur (kap/behuizing)
Zwart
Materiaal (afdichting)
HNBR / NBR
Kleur (afdichting)
Zwart
Materiaal (vergrendeling)
Polybutyleentereftalaat (PBT)
Kleur (vergrendeling)
Geel
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
ECHA SCIP-nummer
5b0b428a-c671-4c90-9b6d-16804ea5737a
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-3-124 Type A
EN 50173-1
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
0,875 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140223387
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020