14
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
Board to cable konektory
...
Datové konektory
Single Pair Ethernet
97 00 000 5604
型号: 97 00 000 5604
MPP-PFT-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Bulkhead mounted housing
Without board locks
PushPull
Material (hood/housing): Polybutylene terephthalate (PBT)
Black
Material (seal): PTS
注释
比较
型号: 97 00 000 5604
MPP-PFT-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
插芯
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
HARTING Mini PushPull
Typ krytu
Průchozí panelový kryt
Popis krytu
Bez aretačních klipsů
Verze
Způsob zajišťování
PushPull
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +70 °C
Skladovací teplota
-60 ... +85 °C
Spojovací cykly
≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67
Odolnost proti vibracím
10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům
50 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Polybutylentereftalát (PBT)
Barva (kryt)
Černá
Materiál (těsnění)
PTS
Barva (těsnění)
Žlutá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713141082136
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466