登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Data
...
Red Cableado de sistema
HARTING T1 Industrial
33 28 282 8002 300
型号: 33 28 282 8002 300
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 33 28 282 8002 300
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m
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
Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connector 1
T1 Industrial plug male IP20 overm
Connector 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
HARTING T1 Industrial
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
HARTING Mini PushPull T1 Industrial
Sobremoldeado
Conector 2
HARTING Mini PushPull T1 Industrial
Sobremoldeado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Sin halógenos
Resistente al aceite
Retardante de llama
Versión
Longitud de cable
30 m
Número de núcleos
2
Estructura de núcleo
1x 2x AWG 22/7
Número de contactos
2
Características técnicas
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
60 V DC
Características de transmisión
600 MHz Ancho de banda
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Resistencia de blindaje
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C no desplazado
-25 ... +80 °C movido
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP67
Tensión de prueba U
r.m.s.
1 kV (contacto-contacto)
2,25 kV (contacto-tierra)
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Amarillo
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Retardo de llama
EN 60811-404 Resistencia al aceite
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140345621
eCl@ss
27.060.307,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found