登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Data
...
Red Cableado de sistema
HARTING ix Industrial
®
33 48 343 4804 002
型号: 33 48 343 4804 002
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 0,2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4804 002
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 0,2m
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
Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Connector 1
HARTING MPP ix Type A overmolded
Connector 2
HARTING MPP ix Type A overmolded
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
HARTING Mini PushPull
Identificación
HARTING ix Industrial
®
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Tipo A
Sobremoldeado
Conector 2
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Tipo A
Sobremoldeado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
0,2 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2x AWG 26/7
Método de terminación
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C no desplazado
-40 ... +80 °C movido
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Amarillo
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-124
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
0,032 kg
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140260535
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020