登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
HARTING ix Industrial
®
33 48 343 4805 004
型号: 33 48 343 4805 004
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 0,4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4805 004
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 0,4m
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
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
连接器1
HARTING MPP ix Type A overmolded
连接器2
HARTING MPP ix Type A overmolded
标识
类别
系统布线
系列
HARTING Mini PushPull
标识
HARTING ix Industrial
®
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
A型
一体成型
连接器2
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
A型
一体成型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
0.4 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
接线方式
绝缘置换连接绝缘位移终端
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-20 ... +80 °C 未移动
-20 ... +80 °C 已移动
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黄
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-3-124
商业数据
包装尺寸
1
净重
42 kg
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140260429
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found