配套产品
配套产品
型号: 33 48 343 4805 020
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 2,0m
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4805 020
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING Mini PushPull
  • 标识 HARTING ix Industrial®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® A型
    一体成型
  • 连接器2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® A型
    一体成型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -20 ... +80 °C 未移动
    -20 ... +80 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-124
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140260474
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600