配套产品
配套产品
設備端 / 面板饋通
134
型号: 33 48 344 7805 003
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,3m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 48 344 7805 003
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
134
产品详情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING Mini PushPull
  • 標識 HARTING ix Industrial®
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® A型
    一體成型
    IDC接線方式
  • 連接器2
    HARTING DualBoot RJ45
    刺破接線
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 0.3 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
  • 接線方式
    絕緣置換連接絕緣位移終端
    刺破接線
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C 未移動
    -10 ... +70 °C 已移動
    -5 ... +70 °C 鋪設期間
  • 電纜直徑 6.6 mm ± 0.3 mm
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜)
規格和認證
  • 規格
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 阻燃性
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140563896
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?