配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
134
型号: 33 48 344 7805 007
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,7m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,7m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.7 m
注释
比较
型号: 33 48 344 7805 007
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
134
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Identification
  • 类别 Câbles assemblés
  • 系列 HARTING Mini PushPull
  • Identification HARTING ix Industrial®
  • 原件 Cordons
  • 规格 Pré-équipé des deux côtés
  • 连接器1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Surmoulé
    Raccordement auto-dénudant
  • 连接器2
    HARTING DualBoot RJ45
    刺破接线
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Longueur de câble 0.7 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
  • Méthode de raccordement
    绝缘置换连接绝缘位移终端
    刺破接线
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C 未移动
    -10 ... +70 °C 已移动
    -5 ... +70 °C 铺设期间
  • Diamètre de câble 6.6 mm ± 0.3 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 阻燃性
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Lettonie
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140796683
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)