配套产品
配套产品
型号: 33 48 353 5A21 004
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,4m
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 33 48 353 5A21 004
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING Mini PushPull
  • 標識 HARTING ix Industrial®
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® B型
    一體成型
  • 連接器2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® B型
    一體成型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 0.4 m
  • 蕊數 10
  • 蕊結構 10x AWG 26
  • 接線方式 絕緣置換連接絕緣位移終端
技術參數
  • 額定電流 ‌ 1.5 A
  • 額定電壓
    50 V AC
    60 V DC
  • 極限溫度
    -5 ... +80 °C 未移動
    -40 ... +80 °C 已移動
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-3-124
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140260818
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600