HARTING PushPull
33 48 353 5A21 025
型号: 33 48 353 5A21 025
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 2,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 33 48 353 5A21 025
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 2,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
HARTING Mini PushPull
Identificação
HARTING ix Industrial
®
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Tipo B
Sobreinjetado
Conector 2
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Tipo B
Sobreinjetado
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
2,5 m
Número de núcleos
10
Estrutura central
10x AWG 26
Método de terminação
Terminação com remoção de isolação IDC
Características técnicas
Corrente Nominal
1,5 A
Tensão Nominal
50 V AC
60 V DC
Limitação de temperatura
-5 ... +80 °C não movido
-40 ... +80 °C movido
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Cinza
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-3-124
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140260870
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found